제품이 장바구니에 추가됨

English Prism Mounts

#53-027 + Cube Beamsplitter

#53-027 + Cube Beamsplitter #53-026 Rotary Mount Table
×
  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원

이 Prism Holder는 옵틱을 안정적으로 위치시키면서 광경로 내의 장애물을 제어할 수 있도록 아노다이징 처리된 알루미늄 암(arm)과 강철 포스트를 갖추고 있습니다.  최대 높이가 55mm인 프리즘과 큐브 빔스플리트에 안성맞춤인 이 프리즘 마운트에는 스크래치 방지 Delrin® 으로 제작된 V-cut clamp가 장착되어 있어 광학장치의 손상이 방지됩니다. Prism Holder는 수동식으로 프리즘을 부드럽게 360° 회전시킬 수 있는 Rotary Optic Mount와 함께 완제품으로도 이용이 가능합니다. 잠금 노브는 프리즘을 안전하게 배치하여 반복 정밀도를 높여줍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작