제품이 장바구니에 추가됨

EO GigE Machine Vision Cameras

×
  • 초소형 하우징
  • Progressive Scan
  • Binning, Sub-sampling 또는 AOI를 통한 조절가능한 Frame Rate
  • 사용이 매우 쉬운 Software Interface

EO GigE camera는 쉽게 machine vision을 구성할 특성을 갖추고 있습니다. 각각 camera에 포함되어 있는 software interface는 Area of interest (AOI), gain, exposure time, frame rate, trigger delay와 더불어 digital output (flash) delay 그리고 duration등을 setup 할 수 있습니다. 사용자는 특정 level에서 exposure, gain 그리고 white balance를 조절할 수 있으며, 또는 자동적으로 camera의 그 parameter들을 조절할 수 있습니다. 이 camera software는 JPEG 그리고 Bitmap file format로 이미지를 캡쳐할 수 있으며, AVI format으로 동영상을 저장할 수 있습니다. 게다가, software는 edge enhancement, 수평 수직 방향으로 image mirroring과 image binning을 할 수 있으며, hot pixel correction 기능이 있습니다. Direct Show (WDM), ActiveX와 TWAIN drivers이 있으며 SDK documentation이 포함되어 있습니다.

EO GigE Power Supply #63-859

Universal power supply 는 1.8m 길이의 6-pin Hirose 연결부를 가진 전원 장치입니다. 미국, 호주, 유럽, 영국과 한국용 어댑터를 포함합니다.

  • Input: 100-240V, 1.0A Max, 50-60Hz
  • Output: +12V, 2.0A
  • Output Power: 24W Max

참조: standard GigE cameras는 #63-859 Power Supply 필요. 전 종류의 Harsh Environment GigE cameras는 #68-099 Harsh Environment Power Supply 필요. GigE cables (작동 시 필수) 및 capture cards 역시 이용 가능. 드라이버와 메뉴얼은 다운로드 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작