제품이 장바구니에 추가됨

EO Precision Zoom Lenses

×
  • 견고한 하우징, 배율을 높이면서 줌 제어 가능
  • ¼" 광 포트가 포함된 동축 인라인 조명 옵션 제공
  • 고해상도를 제공하는 광학 설계 적용

해당 제품은 전자 기기 부품과 같이 작은 디테일을 검사하는 데 적합합니다. 아노다이징 처리가 되어 있으면서 견고한 알루미늄 하우징은 물론 증분식(혹은 감분식) 줌 기능을 갖추고 있어 시스템 통합이 용이합니다. 0.37X - 2.23X 렌즈는 작동 거리가 195mm이며 피사체와의 간격이 멀거나 시야가 넓어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 0.7X - 4.5X 렌즈는 작동 거리가 92mm이며 동축/표준 모델로 제공됩니다. 또한, IF(Inner Focus) 옵션이 있어 렌즈를 통으로 옮기거나 관찰 중인 피사체를 이동시키지 않고도 넓은 피사계 심도를 얻을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작