제품이 장바구니에 추가됨

Extended Hot Mirrors

Extended Hot Mirrors

×
  • 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
  • 최대 230°C의 작동 온도
  • 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

Extended Hot Mirrors는 시스템의 VIS 출력을 감소시키지 않으면서 광학 시스템의 열을 감소시키도록 설계되어 있습니다. 일반적인 hot mirrors가 750nm부터 대략 1250nm까지를 반사하는 데 반해 Extended Hot Mirrors는 반사 범위를 대략 1750nm까지 확장함으로써 열을 더욱 줄여줍니다.

Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작