제품이 장바구니에 추가됨

Fiber-Coupled Laser Modules

×
  • SMA 커넥터가 장착된 400μm Core Multimode Fiber
  • 50 및 100mW의 출력 파워 옵션
  • VIS 및 NIR 파장 이용 가능
  • Free Space Alignment Lasers 또한 이용 가능

Fiber-Coupled Laser Modules는 1m 길이의 400μm core fiber에 SMA905 커넥터가 내장된 제품입니다. 비용 효율성이 뛰어난 이 레이저는 최대 100mW의 출력 파워를 제공하며, 5000시간의 긴 예상 수명을 보유합니다. Fiber-Coupled Laser Modules는 자유 공간을 갖춘 레이저 다이오드 모듈의 배치가 어려운 레이저 정렬, 레이저 포인팅, 레이저 측정 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저는 크기가 작고 작동이 수월해 OEM 시스템 결합에 안성맞춤입니다.

참고: 5V power supply(#33-770)는 별도로 판매됩니다. 100mW, 405nm laser(#19-478)용 6V power supply는 현재 구입이 불가능하며, 불편에 대한 양해의 말씀을 구합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작