제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Fiber Laser Mirrors

TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

×
  • 일반적인 Fiber 레이저를 위한 설계
  • 1030nm - 1090nm에서 99.2% 이상의 반사율
  • 높은 Damage Thresholds

TECHSPEC® Fiber Laser Mirror는 까다로운 fiber 레이저 용도에서 요구되는 높은 반사율과 우수한 표면 품질 및 정확도를 제공합니다. 높은 damage threshold를 특징으로 하는 높은 파워의 이 미러는 빔 조정에 이상적입니다. TECHSPEC® Fiber Laser Mirror는 1030nm - 1090nm에서 일반적인 fiber 레이저 파장을 반사하도록 설계되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작