제품이 장바구니에 추가됨

Filter Holders For Imaging Lenses

×
  • 2" 직경 혹은 정사각형 필터 수용
  • Male M52 x 0.75mm Filter Thread 인터페이스 제공
  • Step down Adapter 옵션으로 일반 필터의 Thread에도 이용 가능

혁신적인 이 filter holder는 2”및 50mm 필터를 이미징 용도에 간편하게 결합시켜주는 제품입니다. 홀더의 후면 끝단에 있는 swivel 기능을 사용하면 장착된 상태에서 옵틱을 회전시킬 수 있습니다. 옵션인 filter thread adapter를 사용하면, 홀더에 있는 male M52 x 0.75 thread를 기타 standard mounting thread에 맞게 조정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작