제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Fixed Focal Length Lenses

Fixed Focal Length Lenses

×
  • 고정이 가능한 수동 초점과 구경 조정
  • Working Distance: 200mm에서 무한대
  • 콤팩트 크기

산업 C-Mount CCD 카메라용으로 디자인된 Fixed Focal Length Lenses는 공간 제한이 있는 머신 비전 용도에 적합합니다. 수동 Iris와 초점을 위한 고정 나사가 있어 이 렌즈들이 심한 진동 환경에서 사용될 수 있습니다. 향상된 기계적 제조는 이 렌즈들을 표준 고정 초점 거리 렌즈들과 비교해서 더 가까운 최소 working distance를 이루도록 합니다. 대표적 용도는 공장 자동화, 검수와 Macro work를 포함합니다.

참조: 6.5mm 렌즈, #56-525 는 초점 조절이 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작