제품이 장바구니에 추가됨

Fixed Frequency Grid Distortion Targets

×
  • 이미지 시스템의 교정용
  • Fixed와 Multi Frequency 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy 포함

왜곡은 측정 용도에서 종종 귀찮은 존재지만 물체의 정보에 대해서 잃는 것은 없고 다만 이미지에 잘못 놓이게 되는 것입니다. 이 타깃을 이용하여 쉽게 왜곡 현상의 양을 정밀하게 결정합니다. Dot의 중앙은 측정 소프트웨어에서 blob (이나 centroid) 분석을 사용하여 위치할 수 있습니다. 이미지 분석 소프트웨어와 용도의 다양한 확장을 수용하려고 고정 주파수와 변환 주파수 타깃을 공급합니다. 고정 주파수 (fixed frequency) 타깃은 다양한 dot 크기/공간의 조합으로 3 가지의 표준 옵션이 가능합니다. 전체 시야 또는 해상도/정밀도 요구에 대한 타깃을 선택하십시오. 이 타깃은 유리에 크롬 코팅 혹은 오팔 타깃에 크롬 코팅으로 이용이 가능하며 각각 투과와 반사 기반의 용도로 사용할 수 있습니다. 시리얼 넘버가 부여된 NIST Traceable Certificate of Accuracy per MIL-STD-45662A를 패키지에 포함합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작