제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras

FLIR 상세 정보 보기

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)
×
  • 초소형 디자인
  • 융통성 극대화를 위한 Power over Ethernet (PoE)
  • Image Capture Software 및 FlyCapture2 SDK 포함

Point Grey Blackfly® PoE GigE Camera는 협소한 공간에서의 imaging 용도에 사용할 수 있는 가볍고 비용 대비 효율적인 솔루션입니다. Point Grey Blackfly® PoE GigE Camera는 카메라 자체 이미지 처리 기능 이외에도 16MB 이미지 버퍼를 포함해 machine vision system에 결합하는 데 이상적인 다양한 특징을 갖고 있습니다. 이 GigE Vision 규격 호환 카메라에는 캡처 소프트웨어 및 SDK가 포함되어 있으며 Windows 및 Linux 시스템과 호환됩니다.

참고: 필수 PoE injector 및 power supply는 취급하지 않습니다. 상세한 사항은 기술지원팀으로 연락 바랍니다. CS를 C-mount로 전환하기 위해서는 C-Mount 5mm Spacer with Knurl(#03-618)을 사용하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작