제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

FLIR Blackfly® S USB3.1 Cameras

FLIR 상세 정보 보기

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front) FLIR Blackfly® S USB3 Camera (back)
×
  • 초소형 디자인
  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 공간적 제약이 있는 이미징 용도를 위한 경량의 비용 효율적 해결책입니다. 이러한 카메라는 다양한 특징들을 가지고 있어 노출, 게인, 화이트 밸런스, 색상 보정 등의 정밀 제어가 필요한 머신 비전 시스템과 결합하여 사용하기 이상적입니다. FLIR’s Spinnaker software development kit (SDK)를 비롯해 광범위한 HTML 카메라, API문서, 코드를 이용할 수 있습니다. FLIR Blackfly® S USB 3.1 Cameras는 GenICam 규정을 비롯해 USB3 Vision 규정을 준수합니다.

참고: USB3 케이블은 별도로 판매됩니다. CS-Mount Camera를 C-Mount로 변환하기 위해서는 (#03-618) 5mm spacer를 사용해야 합니다. 소프트웨어는 다운로드가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작