제품이 장바구니에 추가됨

FLIR Blackfly® USB 3.0 Cameras

FLIR 상세 정보 보기

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
×
  • 초소형 디자인
  • USB 3.0 Connectivity으로 이미지 전송 속도 향상
  • Image Capture Software 및 Spinnaker SDK 포함

Point Grey Blackfly® USB 3.0 Cameras는 공간 제약에 영향을 받는 이미징 용도를 위한 경량의 초소형 제품으로서 저렴한 비용의 솔루션을 제공합니다. Point Grey Blackfly® USB 3.0 Cameras는 다양한 기능을 보유하기 때문에 16MB image buffer와 같은 머신 비전 시스템 통합 용도에 적합합니다. 이러한 USB 3.0 camera는 capture software 및 SDK를 포함하며, Windows 및 Linux 시스템과 호환이 가능하고, USB 2.0 이전 버전과도 함께 사용할 수 있습니다.

참고: USB 3는 별도로 판매합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작