제품이 장바구니에 추가됨

FLIR Flea®3 USB 3.0 Cameras

FLIR 상세 정보 보기
×
  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 최대 150fps의 속도로 이미지 캡처
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • GigE Models 도 이용 가능

Point Grey Flea®3 USB 3.0 Cameras는 컴팩트 디자인이면서 저렴한 고속 카메라가 필요한 용도에 아주 적합합니다. Point Grey Flea®3 USB 3.0 Cameras는 1.3MP resolution에 최대 150fps의 속도로 이미지를 캡처할 수 있습니다. USB 3.0을 사용하면 최대 5Gbits/s의 전송 속도가 제공됩니다. 간편한 통합을 위해 별도 다운로드할 수 있는 이미지 캡처 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 참고:작동을 위해서는 USB 3.0 케이블이 필요합니다.

참고: 다운로드 시 소프트웨어를 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작