제품이 장바구니에 추가됨

Focusable Alignment Laser Diode Modules

Focusable Alignment Laser Diode Modules

×
  • Drive Electronics 및 Optical Element와 통합된 시스템
  • Adjustable Focus 또는 Line Generator 버전 이용 가능
  • Regulated Output Power
  • 표준형 3핀 디자인

이 Focusable Alignment Laser Diode Modules의 출력 파워의 범위는 1-3mW입니다. 이 제품은 laser diode를 driver electronics와 함께 하나의 완전한 시스템으로 결합합니다. 통합된 광학 부품들은 구입한 버전에 따라 조절이 가능하고 초점을 맞출 수 있는 output spot 또는 120° line option을 제공합니다. 2.5V DC를 입력 핀에 꽂기만 하면 작동됩니다. 간단한 작동과 작은 풋프린트로 인해 이 모듈은 laser marking, prototyping, 그리고 계측을 포함한 다양한 산업 분야에 매우 적합합니다.

참조: 이 제품은 CDRH 인증을 받지 않았습니다. 이 제품은 lab prototype용이나 사용자가 개발한 사용자 인증 시스템에 사용하기 위한 용도로만 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작