제품이 장바구니에 추가됨

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
  • 1 - 16μm의 광대역 투과 범위
  • 견고한 적외선 소재
  • 불수용성 및 안정적 내화학성

Gallium Arsenide (GaAs) Windows는 1 - 16μm에서 적외선광을 투과시키며 가시광선에서 불투명해 보입니다. 이 윈도우는 누프 경도가 750인 견고한 갈륨 비소 소재로 제조되어 먼지, 금속 파편, 연마성 입자가 생길 수 있는 레이저 소재 가공 용도에서 보호용 윈도우처럼 사용할 수 있습니다. 이에 따라 Gallium Arsenide (GaAs) Windows는 내구성 있는 광학 부품을 필요로 하는 열화상 이미징, FLIR, CO2 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 갈륨 비소는 불수용성으로서 강한 산성을 제외한 화학물질에 대해 안정적인 내성을 가지고 있습니다.

참고: 갈륨 비소는 유해한 물질로서 취급 시 반드시 장갑을 착용해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작