제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Gemma™ Variable Beam Expander

×

TECHSPEC® Gemma™ Variable Beam Expanders는 프로토타입 제작이나 R&D와 같이 배율 변경이 요구되는 고출력 레이저 어플리케이션에 안성맞춤입니다. TECHSPEC Variable Beam Expanders는 λ/4 투과 웨이브프론트, 갈릴레이 디자인, 레이저 손상 고임계치 AR 코팅을 특징으로 하여 고스트 반사는 최소화하면서 극대화된 투과율을 제공합니다. 또한 내부 평행 이동 및 포커싱 메커니즘을 사용하여 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않으면서 배율과 레이저 발산각을 지속적으로 조절할 수 있습니다. TECHSPEC® Gemma™ Variable Beam Expander는 전체 배율 범위에서 연속 배율 변경이 가능합니다.

TECHSPEC Research-Grade Variable Beam Expanders는 프로토타입 개발 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders는 생산 또는 OEM 용도에 이용이 가능합니다. 맞춤형 배율 설계에 관한 문의는 당사로 연락주시기 바랍니다.

TECHSPEC® Gemma® Variable Beam Expanders can be used to determine a system’s required beam magnification in the prototyping phase of development. TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expanders are available for production or OEM implementation. Please contact our Sales Department for custom magnification requirements.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작