제품이 장바구니에 추가됨

Germanium (Ge) Wedged Windows

ISP Optics 상세 정보 보기

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
  • 30 Arcmin의 웨지(Wedge) 보유
  • 2 – 10µm에서 높은 투과성
  • 견고한 광학을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤
  • Precision Flat Germanium Windows 또한 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Germanium (Ge) Wedged Windows는 빔 샘플링 용도를 위한 레이저 출력 보호 기능을 제공하며 공진기 피드백 방지 뿐만 아니라 에탈로 효과로 인한 줄무늬 패턴을 제거하는 데 사용됩니다. 게르마늄은 불수용성 소재로서 질산을 제외한 수분, 공기, 알칼리성, 산성 물질에 대해 불활성을 띱니다. 게르마늄의 경우 열폭주 현상이 나타날 수 있어 100°C 미만의 온도에서 사용해야 합니다. 무게에 민감한 시스템을 설계 시에는 게르마늄의 밀도(5.33g/cm3)가 높다는 점을 고려해야 하고 처리량을 극대화해야 하는 용도의 경우에는 굴절률(2 - 14μm에서 최대 4)이 높다는 점을 고려해야 합니다. Germanium (Ge) Wedged Windows는 광대역 투과 범위를 제공하고 누프 경도가 플루오르화 마그네슘의 대략 2배인 780으로서 견고한 옵틱을 필요로 하는 적외선 용도에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작