제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses

×
  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric 렌즈는 3–5μm 범위의 어느 파장에서도 회절 제한 포커싱 성능을 제공하고 그 범위를 넘을 때는 near diffraction limited 성능을 제공하게 됩니다. 이미징 용도, FTIR spectrometer와 통합하거나 광대역 light source를 이용하는 Mid-Wave IR 용도에 적합합니다.

각각의 hybrid aspheric 렌즈는 95%가 넘는 투과율을 갖도록 코팅이 되어 비용면에서 IR 조명을 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그렇지만 투과율은 비구면 고유의 회절 능력에 따라 제한이 되며 원하는 스펙트럼 대역의 양 끝단에서는 더 낮은 투과율을 갖게 됩니다. 맞춤 설계 및 코팅 옵션은 영업부로 연락 주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작