제품이 장바구니에 추가됨

Glass Circular Polarizers (CP42HE)

×
  • 비코팅 및 가시광 AR 코팅 옵션
  • 좌원 원형 편광
  • 향상된 내구성으로 머신 비전 용도에 적합

Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 표면 반사 및 빛번짐을 감소시키도록 설계되어 다양한 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 circular polarizer는 linear sheet polarizer와 quarter-wave retarder가 두 개의 광학 등급 글래스 윈도우에 적층되어 있는 구조를 특징으로 합니다. 윈도우의 기판은 강성 및 내구성이 우수하여 산업 용도에 사용하기 적합합니다. 무반사(AR) 코팅 옵션은 425 – 700nm의 가시광에 대한 투과율을 높여줍니다. Glass Circular Polarizers (CP42HE)는 편광의 방향이 좌원 편광이 되도록 합니다. 이미징 어플리케이션의 예로는 머신 비전, 디지털 이미지 처리, 포토그래피 등이 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작