제품이 장바구니에 추가됨

Handheld Calibrated Lux / Footcandle Meter

×
  • NIST과 NRC National Standards로 인증
  • 0 – 400,000 Lux와 0 – 40,000 FC 스위치 가능
  • 포함된 9V 배터리로 휴대 가능

앞면 빛 센서로 photopic과 cosine 교정이 된 실리콘 photodiode가 포함되어 있습니다. 10mm 직경으로 되었으며 디스플레이 창으로부터 70도로 떨어져 있습니다. 하나의 버튼으로 작동하며 auto-ranging이 있으며 작동 없을 시 1분 정도 후에 자동으로 꺼집니다. 사용자 선택 가능한 스위치가 배터리 부분에 있습니다. 휴대 가능한 부드러운 보호 케이스를 포함합니다. Backlit 버전은 어두운 곳에서 측정 가능하게 합니다.

Calibration은 제조 시 이루어지면 NIST와 NRC National Standards 추적 가능합니다. 교정된 센서의 photopic response는 2856K의 표준 텅스텐 광원을 사용 했을 때 CIE standard observer curve response의 1% 내에서 읽는 것이 가능합니다. Calibration Certificate 포함.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작