제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hard Coated Laser Clean-Up Filters

×
  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단

TECHSPEC® Hard Coated Laser Clean-Up Filters는 원치않는 파장은 깊이 차단하고 특정 파장에 대해서만 높은 투과성을 갖습니다. 고성능 레이저 시스템과 사용하도록 설계된 이 필터는 단일 기반에 단단하고 견고한 코팅이 처리되어 증가된 제품수명 동안 신뢰할 만한 성능을 보장합니다. 3 – 5nm의 좁은 대역폭을 갖는 광학 필터는 레이저 소스에서 자연스럽게 발생하는 noisy emission을 제거하는 데 적합하고, 반면에 넓은 대역폭을 갖는 필터는 다이오드 파장과 사용하도록 설계되어 레이저 소스 감지 시 background noise를 제거하여 시스템의 신호대 잡음비를 향상시킵니다. TECHSPEC® Hard Coated Laser Clean-Up Filters는 레이저 파장의 몇 나노미터 내에서 최대의 차단력을 특징으로 하기 때문에, 가장 까다로운 레이저 기반의 장치 및 용도에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작