제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters

×
  • 생명 과학 기기에 적합
  • 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
  • Microscopy 용도에서의 Photobleaching 방지에 사용됨
  • Hard Coated OD 4.0 5nm10nm50nm Bandpass Filter도 사용 가능

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters는 broadband 또는 narrowband filters에 대한 중간 대역에서의 대안으로 디자인되었습니다. TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters는 single photon microscopy 또는 바이오 샘플의 photobleaching 방지 또는 다양한 생명 과학 용도에서의 fluorophores에 적합합니다. 이 필터들은 또한 이미징 또는 machine vision 용도에서 signal to noise ratio를 향상시키면서 원하지 않는 background noise를 제거하는 데도 사용할 수 있습니다.

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작