제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Performance Hot Mirrors

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
  • 400 - 690nm 범위에서 90% 이상의 투과율
  • 710 - 1150nm 범위에서 높은 반사율
  • 열의 축적을 최소화하는 데 아주 적합
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

TECHSPEC® High Performance Hot Mirrors는 95% 이상의 VIS 투과율과 85% 이상의 IR 파장 반사율에 최적화된 다층의 유전체 코팅을 특징으로 합니다. 단, 이 미러를 고출력 조명과 함께 사용할 경우에는 강제 공랭 시스템을 적극 권장합니다.

Hot mirror는 높은 수준의 열 발생으로 구성 부품에 쉽게 손상을 가할 수 있는 다양한 프로젝션 및 조명 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 열 발생의 주요 원인 NIR은 반사시키고 반면에 VIS는 투과시키도록 특수 코팅 처리가 되었습니다. 따라서 hot mirror를 사용하면, 열 발생이 제한되어 시스템에 가해지는 영향을 최소화할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작