제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Diode Laser Line Mirrors

×
  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨

TECHSPEC® High Performance Laser Diode Mirrors는 대부분의 공통된 diode laser 파장을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계되어 있습니다. 0° 및 45° 입사각에 맞추어 설계된 이 Mirrors는 beam-steering 및 folding 용도에 아주 적합합니다.

당사의 TECHSPEC® laser mirrors 제품군은 가장 까다로운 laser 용도에도 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 최대 10-5의 표면 품질을 가진 laser급 substrates을 고밀도 반사 코팅 및 레이저 유형 및 파장에 맞춘 damage threshold와 결합한 이 mirrors는 정밀한 반사율과 탁월한 내구성이 필요한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. 모든 TECHSPEC® laser mirrors는 scatter loss를 최소화하고 어떤 광학 시스템에든 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작