제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

High Performance Microdisplay Eyepiece

×
  • 소형 COTS 어셈블리
  • 대각선이 최대 24.59mm인 마이크로디스플레이(SXGA)와 호환 가능
  • 비마운트 타입의 Component Kit 이용 가능
  • 대형 Rubber Eyeguard, #60-099 호환

TECHSPEC® High Performance Microdisplay Eyepiece는 상용 또는 보안 용도에서 뛰어난 성능을 제공하도록 설계된 COTS어셈블리입니다. Eyepiece에는 광대역 AR 코팅 처리와 함께 색이 보정된 글래스 옵틱이 포함되어 있습니다. 이 eyepiece는 40°의 FOV 5% 미만의 공칭 왜곡, 그리고 편안한 느낌의 긴 25mm eye relief를 특징으로 합니다. 알루미늄 하우징에 장착된 eyepiece의 무게는 112g이며, 열화상, SWIR, 야간 투시, 가상 현실 또는 증강 현실 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작