제품이 장바구니에 추가됨

High Resolution In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses

×
  • High Resolution Imaging의 용도
  • In-Line Illumination Port (0.312” Ferrule)
  • 최대 2/3” Sensor Format

이 high resolution telecentric lens series는 강하고 직접적인 조명이 요구되는 용도에 적합하기 위해 in-line illumination이 가능하게 설계되었습니다. Coaxial port는 0.312” 직경인 ferrule을 가진 ¼” fiber bundle에 맞게끔 설계되어 일반적인 light guide와 illuminator에 바로 연결하여 사용 할 수 있습니다.

이 lens는 가장 일반적인 2/3” 와 보다 작은 machine vision camera와 연결할 수 있도록 Standard C-Mount Treading이 되어 있습니다. 0.05%보다 낮은 distortion을 가지도록 설계된 이 lens들은 challenging measurement 용도 사용에 완벽합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작