제품이 장바구니에 추가됨

High Resolution Macro Zoom Lenses

#68-679

#68-679 #68-677 #68-678
×
  • Zoom, Focus, Iris 전체 제어
  • 최대 100 lp/mm 해상도
  • Macro 또는 Telephoto 옵션

High Resolution Macro Zoom C-Mount Lenses는 근접 포커싱 및 넓은 FOV가 요구되는 다목적 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 가변 조리개를가지고 있어 심도(DOF) 조절이 가능합니다. 또한 filter thread로 필터 장착이 가능함에 따라 ND 필터를 이용해 입사광량을 조절하거나 단색 카메라에 컬러 필터를 이용해 콘트라스트를 높일 수 있습니다. 아울러 경제적인 가격대에 소형 구조와 다양한 기능을 제공하여 광범위한 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작