제품이 장바구니에 추가됨

Megapixel Varifocal Lenses

#68-668

#68-668 #68-665
×
  • 낮은 distortion과 Day/Night 옵션
  • 4.4mm - 90mm까지의 Focal Length
  • C-Mount Lenses

Megapixel Varifocal 렌즈는 비 표준 focal length에 상응하는 특정 FOV가 필요할 때 아주 적합합니다. 이 렌즈는 시스템 통합을 쉽게 함과 동시에 미세 조정을 가능케 하고 융통성이 있어 다양한 용도로 렌즈를 이용할 수 있습니다. Day/Night varifocal 렌즈는 visible imaging 기능을 희생하지 않으면서 기존 imaging system을 NIR 대역까지 확대해야 할 때 완벽한 선택이 될 수 있습니다. 참고: CS-Mount 렌즈들는 C-Mount 카메라와 호환되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작