제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Holographic Diffraction Grating Film

Holographic Diffraction Grating Film (2" Square Card)

Holographic Diffraction Grating Film (2 Holographic Diffraction Grating Film (Roll/Sheet) 2
×
  • 분광 용도에 적합
  • 2개의 Groove Spacing 옵션
  • 6" x 12" Sheet 및 200 Foot Roll 이용 가능

Holographic diffraction grating film은 백색광을 다양한 색상의 스펙트럼으로 분해하는 데 사용됩니다. Holographic grating은 미광의 발생을 줄여 ruled grating보다 더 뚜렷한 회절 차수를 만들어냄으로써 분광 실험과 같은 용도로 사용하기 적합합니다. 그 결과 더 높은 spatial frequency grating (1000 lines/mm)을 갖게 되어 흡수와 방출 라인에 대한 관찰력이 향상됩니다.

Holographic diffraction grating film은 12,700 lines/inch (500 lines/mm) 및 25,400 lines/inch (1000 lines/mm)의 두 가지 groove spacing 옵션으로 제공됩니다. 단위 면적당 groove의 수를 늘리면, 회절 차수의 각도 분산이 증가합니다. 따라서 더 넓은 영역에 걸쳐 스펙트럼을 확장해야하는 용도에는 25,400 lines/inch grating이 사용돼야 하고 더 많은 회절 차수를 관찰해야하는 경우에는 12,700 lines/inch grating이 사용돼야 합니다. 각각의 holographic grating은 6" x 12" sheet와 200 foot roll로 이용할 수 있습니다. 또한 1" square 영역의 exposed grating과 2" square card로도 이용할 수 있습니다. Rolled grating은 12" 길이마다 6" 폭으로 분절되어 있습니다.

참고: Groove의 방향성은 선형으로서 가장 짧은 치수와 평행을 이룹니다.

Grating 취급법: Grating은 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 이에 따라 반드시 grating의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝에 앞서 당사로 먼저 문의주십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작