제품이 장바구니에 추가됨

HOLO/OR Diffractive Axicons

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
  • 입력 빔을 유사 베셀 빔으로 변환시킴
  • Refractive Axicon보다 더 얇은 구조의 디자인
  • 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능

HOLO/OR Diffractive Axicons는 입력 레이저 빔을 유사 베셀 빔으로 변환하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)로서 링 모양으로 초첨을 생성합니다. Refractiv axicon과 달리 diffractive axicon는 꼭짓점이 없어 작은 원뿔각으로도 일관된 성능을 발휘할 수 있습니다. 또한 이 회절성 디자인은 표준형 refractive axicon보다 더 작고 얇은 구조의 외형을 설계할 수 있도록 합니다. HOLO/OR Diffractive Axicons는 레이저 커팅, 드릴링, 용접과 같은 소재 가공 용도에 사용될 뿐만 아니라 레이저 시스템에서 axicon resonator로도 사용됩니다.

참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트 를 사용할 것을 권장합니다.

에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.

  • Diffractive Diffusers: 입력 레이저빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beamsplitters:입력빔을 1D array 또는 2D matrix 출력으로 분할하는데 사용됨
  • Diffractive Beam Shapers: 가우시안 형태에 가까운 레이저 빔을 플랫탑의 강도 분포가 균일한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beam Samplers: 고출력 레이저를 모닝터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 고차수 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔을 투과하는 데 사용됨
  • Diffractive Axicons: 입력 레이저 빔을 링 형태로 초점을 맺는 베셀 빔으로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Vortex Phase Plates: 가우시안 형태의 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됨
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작