제품이 장바구니에 추가됨

Hot Mirrors

Hot Mirrors

×
  • Projectors의 열 감소에 적합
  • 90%의 NIR 및 IR 반사
  • 85%의 VIS 투과
정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

0° 및 45° 입사각의 이 Hot Mirrors는 적외선 복사로 인해 발생되는 원하지 않는 열을 줄이는 데 아주 적합합니다. multi-layer dielectric coating은 NIR 및 IR의 90% 이상 반사하지만 VIS는 85%를 투과시키기때문에 과열로 인해 시스템이 손상될 수 있는 프로젝션 시스템에 아주 적합합니다. BOROFLOAT® glass로 제작된 이 hot mirrors는 어느 용도에든 맞게 원하는 크기로 자를 수 있습니다.

참고: 고출력 조명을 사용할 경우 forced air cooling을 권장합니다.

Hot mirrors는 열이 많이 발생해 민감한 부품들이 빨리 손상될 수 있는 많은 프로젝션 및 조명 시스템에 매우 중요합니다. Hot mirrors는 열 생성의 주요 원인인 NIR은 반사시키면서 VIS는 투과시키도록 특수 코팅이 되어 있습니다. Hot mirror를 사용함으로써 전체 시스템 성능에 끼치는 영향이 최소화되도록 heat level이 제한됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작