제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning
×
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85μm 픽셀 사이즈 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 고성능(HP), C-마운트 렌즈
  • 8mm - 50mm 범위의 초점 거리

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화(FA) 및 머신 비전(MV)의 까다로운 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm 렌즈는 1” 및 1.1” 센서 포맷과 호환이 가능하며, 50mm 렌즈는 최대 4/3” 센서 포맷과 호환이 가능합니다. f/1.8 및 f/2.8 aperture는 향상된 광출력량과 고해상도 성능을 제공합니다. TECHSPEC HP Series Fixed Focal Length Lenses는 C-Mount 구조로서 불필요한 조절 방지를 위한 lockable focus와 iris 뿐만 아니라 표준 광학 필터와의 통합을 위한 front filter thread를 가지고 있습니다. OEM 수량 및 견적은 전화 문의.

에드몬드 옵틱스는 고성능으로 설계된 광학 제품군(1.1” HP 시리즈)를 제조함에 동시에 특정 용도를 대상으로 한 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군 또한 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 1.1” HP Series Lenses와 똑같은 옵틱을 사용함에 따라 다양한 광기계 솔루션에 적합한 동일한 광학적 성능을 제공합니다.

  • 1.1” HP Series: locking cam focus 및 아이리스 조절 제공. 이 시리즈는 관련 제품군의 광학 설계 중에서도 조절이 가장 용이한 버전이며, 전형적인 고품질의 머신 비전 렌즈입니다.
  • 1.1” HPi Series: 콤팩트 하우징에 고정 조리개를 특징으로 하는 간소화된 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 저비용의 소형 크기 및 잠금 포커스 제공.
  • 1.1” HPr Series: 모든 광학 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계가 적용되고 잠금식 C-clamp focus ring이 있어 픽셀의 이동이 감소하고 초점의 안정성이 향상됨.

기술 정보

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작