제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

HPi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HPi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HPi Series Fixed Focal Length Lenses 16mm HPi Series Fixed Focal Length Lens 25mm HPi Series Lens 35mm FL HPi Series Lens
×
  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Instrumentation (HPi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • 강건설계(HPr) 버전 구성 가능

TECHSPEC® HPi Series Fixed Focal Length Lenses는 간소화된 디자인에 TTECHSPEC HP Series Lenses와 동일한 고해상도 성능을 제공합니다. 단순한 기계적 설계 방식은 비용과 무게를 감소시켜 더욱 소형화된 크기를 가능하게 함에 따라 이 렌즈는 OEM의 대량 통합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 매우 다양한 fixed aperture 버전과 조절 가능 포커스를 특징으로 하는 TECHSPEC HPi Series Fixed Focal Length Lenses는 산업 응용 분야에 필요한 단순성과 유연성이 적절한 조합을 이룬 제품입니다. OEM 수량 및 견적은 전화로 문의 바랍니다.

에드몬드 옵틱스는 고성능으로 설계된 광학 제품군(HP 시리즈)을 제조함에 동시에 특정 용도를 대상으로 한 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발하였습니다 이 렌즈의 하위 제품군 또한 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series Lenses와 똑같은 옵틱을 사용함에 따라 다양한 광기계 솔루션에 적합한 동일한 광학적 성능을 제공합니다.

  • HP Series: locking cam focus 및 아이리스 조절 제공. 이 시리즈는 관련 제품군의 광학 설계 중에서도 조절이 가장 용이한 버전이며, 전형적인 고품질의 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 콤팩트 하우징에 고정 조리개를 특징으로 하는 간소화된 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 저비용의 소형 크기 및 잠금 포커스 제공.
  • HPr Series: 모든 광학 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계가 적용되고 잠금식 C-clamp focus ring이 있어 픽셀의 이동이 감소하고 초점의 안정성이 향상됨.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작