제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

HR Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 1000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 머신 비전 용도를 위한 고해상도(HR), FA 렌즈
  • 8.5mm - 35mm 범위의 초점 거리

TECHSPEC® HR Series Fixed Focal Length Lenses는 최적화된 다양한 작동 거리 범위를 수용할 수 있도록 초점 거리마다 적용할 수 있는 다양한 옵션을 가지고 있습니다. 이 렌즈는 머신 비전(MV)과 공장 자동화(FA) 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. TECHSPEC HR Series Fixed Focal Length Lenses는 고해상도와 높은 콘트라스트를 필요로 하는 하이엔드급의 5백만 화소 및 9백만 화소 센서에 안성맞춤입니다. 모든 렌즈는 C-Mount 구조로서 locking focus, iris ring, front filter thread를 특징으로 함에 따라 유용성 증대를 위해 표준 광학 필터를 사용할 수 있습니다. OEM 수량별 견적은 전화로 문의 바랍니다.

에드몬드 옵틱스는 고성능으로 설계된 광학 제품군(HR 시리즈)를 제조함에 동시에 특정 용도를 대상으로 한 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군 또한 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HR Series Lenses와 동일한 옵틱을 사용함에 따라 다양한 광기계 솔루션에 부합하는 광학적 성능을 제공합니다.

  • HR Series: locking cam focus 및 아이리스 조절 제공. 이 시리즈는 관련 제품군의 광학 설계 중에서도 조절이 가장 용이한 버전으로서, 고품질의 전형적인 머신 비전 렌즈.
  • HRi Series: 콤팩트 하우징에 고정 조리개를 특징으로 하는 간소화된 메커니즘이 특징. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 저비용의 소형 크기 및 잠금 포커스 제공.
  • HRr Series: 모든 광학 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계가 적용되고 잠금식 C-clamp focus ring이 있어 픽셀의 이동이 감소하고 초점의 안정성이 향상됨.

기술 정보

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작