제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

HRi Series Fixed Focal Length Lenses

HRi Series Fixed Focal Length Lenses

HRi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HR Series Lens의 Instrumentation (HRi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 8.5 - 12mm
  • 강건설계(Cr) 버전 보유

TECHSPEC® 2/3” HPi Series Fixed Focal Length Lenses는 당사 2/3” HP Series Lenses의 간소화된 버전입니다. 이 렌즈는 최적화된 다양한 작동 거리 범위를 수용할 수 있도록 각각의 초점 거리에 적용할 수 있는 여러 가지 옵션을 가지고 있습니다. 대량의 이미징 용도로 설계된 HPi series lenses는 간소화된 포커싱 메커니즘과 고정형 조리개를 특징으로 합니다. TECHSPEC 2/3” HPi Series Fixed Focal Length Lenses는 다양한 f/# 옵션을 이용할 수 있어 소형 크기, 적은 비용, 잠금식 포커스 이미징 솔루션을 필요로 하는 용도에 사용하기 적합합니다. OEM 수량 및 견적은 전화 문의.

에드몬드 옵틱스는 고성능으로 설계된 광학 제품군(2/3” HP 시리즈)를 제조함에 동시에 특정 용도를 대상으로 한 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군 또한 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 2/3” HP Series Lenses와 똑같은 옵틱을 사용함에 따라 다양한 광기계 솔루션에 적합한 동일한 광학적 성능을 제공합니다.

  • 2/3” HP Series: locking cam focus 및 아이리스 조절 제공. 이 시리즈는 관련 제품군의 광학 설계 중에서도 조절이 가장 용이한 버전이며, 전형적인 고품질의 머신 비전 렌즈입니다.
  • 2/3” HPi Series: 콤팩트 하우징에 고정 조리개를 특징으로 하는 간소화된 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 저비용의 소형 크기 및 잠금 포커스 제공.
  • 2/3” HPr Series: 모든 광학 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계가 적용되고 잠금식 C-clamp focus ring이 있어 픽셀의 이동이 감소하고 초점의 안정성이 향상됨.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작