제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
  • 초점 거리: 16mm, 25mm, 35mm
  • 1.2", C-마운트 렌즈
  • 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서

해당 제품은 자율주행 자동차 및 드론에 장착할 수 있도록 설계되어 4세대 Sony Pregius 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 호환 가능하고 컴팩트하면서 무게가 가벼운 무한 공액 렌즈입니다. 정확한 측량(surveying) 결과를 얻을 수 있게 GSD(Ground Separation Distance)가 낮게 설정되었으며 초점 거리 옵션으로 16mm, 25mm, 35mm가 제공됩니다. 조리개 값이 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. 해당 제품은 드론 매핑(mapping) 및 측량, 항공 영상 촬영, 사진 측량(Photogrammetry) 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작