제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

IBS Laser Line Mirrors

×
  • 저손실 및 고반사율을 위한 IBS 미러 코팅
  • 1064nm, DWL에서 최대 15 J/cm2의 높은 Laser Damage Threshold 보장
  • Parts per Million 수준의 산란 성능을 제공하기 위해 초미세 연마된 기판
  • 기타 크기 제품 곧 출시

TECHSPEC® IBS Laser Line Mirrors는 이온 빔 스퍼터링(IBS) 기술을 사용해 코팅 처리가 된 제품입니다. 이 레이저 미러는 설계 파장에서 최고의 반사율을 요구하는 것과 같이 요건이 극히 까다로운 레이저 용도로 설계되었습니다. 또한 이온 빔스퍼터링 코팅이 적용되어 경쟁사의 코팅 기술보다 표면 거칠기가 더 낮기 때문에 산란이 줄어듭니다. TECHSPEC® IBS Laser Line Mirrors는 밀도 있는 코팅층을 가지고 있어 환경적 안정성이 매우 뛰어납니다. 단, 온도 및 습도 등의 환경적 요인으로 성능에 미세한 저하가 발생할 수 있습니다.

IBS Laser Line Mirror의 맞춤형 규격 또는 사용자가 원하는 IBS 미러 코팅이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작