제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

×
  • 흡수 및 산란을 최소화하는 IBS 코팅 처리
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 0.1% 미만의 반사율
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계치 보장

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows는 이온 빔 스퍼터링(IBS) 무반사 코팅 처리가 되어 설계 파장에서 0.1% 미만의 반사율을 제공하고 흡수 또는 산란으로 인한 손실을 최소화합니다. IBS 코팅 공정은 균일하고 밀도 높은 코팅막을 생성하여 환경적으로 안정성이 뛰어나고 온도 및 습도 변화에 따른 영향을 거의 받지 않기 때문에 거친 환경에서도 사용이 가능합니다. TECHSPEC® IBS Laser Line Windows는 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장용으로 설계되었으며, 영국식 표준 규격으로 제공됩니다. 에드몬드 옵틱스는 자체 제조 설비를 구비함에 따라 343nm - 1600nm의 파장 범위에 대한 맞춤 제작 크기와 디자인을 공급할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작