제품이 장바구니에 추가됨

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras는 최적화된 GigE 인터페이스를 사용할 수 있도록 광범위한 분해능을 갖춘 매우 다양한 종류의 CMOS 센서 선택권을 제공합니다. 이 카메라는 최대 79 fps의 고속 프레임률을 전송하는 global 및 rolling shutter를 특징으로 합니다. 또한 케이블의 길이가 최대 100m에 달하며, 완벽한 GigE 투과율과 Power-over-Ethernet (PoE) 기능을 제공합니다. 본체는 경량의 튼튼한 소형 하우징에 장착되어 있어 공간이 협소한 용도에 안성맞춤이며 멀티 카메라 시스템이나 로봇 용도에 사용하기 적합합니다. Compact Power (CP) 버전은 크기가 29 x 29 x 29mm에 불과하지만 업계에서 견고함을 인정받은 소형 외관을 특징으로 합니다. Standard Edition (SE) 하우징은 견고함에 있어서 다른 버전보다 더욱 우수하며 열방출 성능 또한 뛰어납니다. 또한 트리거 및 플래시 기능을 위해 나사가 달린 8-pin Hirose connector와 두 개의 GPIO를 특징으로 합니다. 모든 카메라는 소프트웨어의 개발 및 결합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 표준 규정을 지원하는 IDS Imaging의 최신 Peak SDK 플랫폼을 활용합니다. IDS Imaging uEye+ GigE Cameras는 자동화, 자동차, 의료, 물류 등의 각종 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작