제품이 장바구니에 추가됨

Index Square Contact Reticles

Index Squares

×
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Index Square Scales

Glass reticle은 구부릴 수 있고 쉽게 손상되는 film reticle 보다 훨씬 더 튼튼합니다. 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. reticle의 바깥면에 표기가 되어 있어서 관찰하는 사물과 접촉되는 부분에 항상 scale이 있습니다. 이는 최적의 초점과 정확한 측정을 제공합니다. 모든 reticle은 6X and 9X comparators와 호환이 됩니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, ¾" (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8" (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.

Indexed Square Grid

English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.

Metric: 10mm square in 1mm squares.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작