제품이 장바구니에 추가됨

InfiniProbe™ Microscopes

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
  • Standard와 Right Angle 버전으로 제공
  • 무한대에서 32, 28, 24, 18mm까지 초점 가능
  • 2/3”의 최대 CCD 포맷
  • 2.5X에서 8.0X의 배율
  • Direct Video C-mount coupling

InfiniProbe™ Video Microscope 시리즈는 소형 디자인으로 연속 포커싱이 가능한 현미경의 장점을 제공합니다. Dynamic Focusing System (DFS)을 사용하는 InfiniProbe™는 무한대에서 정해진 최소 working distance까지 포커싱이 가능합니다. 배율이 증가할수록 더 상세한 고해상도의 이미지를 전달합니다. 피사체를 손에 들고 회전시켜도 초점을 그대로 유지됩니다. 따라서, 실제 현미경 배율에서는 specific detail을 0으로 맞춰주면 됩니다. InfiniProbe™ 시리즈의 다양함을 증가하기 위해 2.5X, 3.2X 와 8X 배율의 3가지 모델로 이용이 가능합니다. 모든 배율 범위는 Right Angle 버전으로도 이용이 가능합니다. 3 가지의 배율 범위 외에도 2X doubler tube (#39-686)가 있어 InfiniProbe™에 연결하면, 2배의 배율 증가 효과를 얻을 수 있습니다. InfiniProbe™는 전 종류의 C-mount 및 CS-mount 비디오 카메라와 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작