제품이 장바구니에 추가됨

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
  • 0 – 4X 범위, ∞ 부터 16mm까지의 Focusing
  • C-Mount와 최대 1" Sensor Format 지원
  • 높은 Resolution 및 낮은 Distortion
  • InfiniProbe TS-160 Macro와 동일한 수준의 뛰어난 성능

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens는 이동 중의 현미경 검사 용도를 위한 소형 통합 솔루션입니다. 1" 센서에 최적화되어 있는 InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens는 곤충학 연구용 microscopy를 포함해 다양한 과학수사, 공업 및 생물학 용도에 높은 해상도, 낮은 distortion 이미지를 제공합니다. 추가적으로, C-mount 호환 디자인은 대부분의 machine vision, 연구용 또는 DSLR 카메라를 휴대용 현장 digital microscopy 시스템으로 변환하는 데 사용될 수 있습니다.

기술 정보

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작