제품이 장바구니에 추가됨

Infrared (IR) Bandpass Filters

×
  • 기체 분석 용도에 적합
  • 2.7 - 12.4μm의 중심 파장
  • 단일 기판의 간섭 필터

내구성을 염두에 두고 개발된 당사의 Infrared (IR) Bandpass Filters는 좁은 스펙트럼 범위를 분리하는 데 필요한 높은 투과성과 차단력을 제공합니다. 이 필터는 단일 기판에 유전체 구조로 이루어져 관리가 용이하기 때문에 거친 환경에서도 사용이 가능합니다. Infrared (IR) Bandpass Filters는 환경 모니터링, 보안 및 FLIR 용도에 사용하기 적합합니다.

Bandpass interference filter는 협폭의 파장은 선별적으로 투과시키고 기타 다른 파장은 차단하도록 설계되어 바이오테크, 바이오메디컬, 정량적 화학 분야 등 다양한 용도에서 광범위하게 사용됩니다. Interference filter는 임상 화학, 환경 검사, 색차계(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도 측정, 형광, 면역측정 등을 위한 계측 기기에 널리 사용됩니다. 또한 Hg, Xe, Cd를 포함한 아크 또는 가스 방전 램프에서 개별 스펙트럼 선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저에서 특정 스펙트럼 라인을 분리하는 데도 사용됩니다. Bandpass interference filter는 주로 레이저 다이오드 모듈 LED와 함께 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작