제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Infrared (IR) Diffusers

ISP Optics 상세 정보 보기

Infrared (IR) Diffusers

×

해당 제품은 광대역 적외선(IR) 광원을 균일한 강도로 분포하는 데 사용됩니다. 한 면은 연마 처리를, 다른 한 면은 샌드블라스트 처리를 하여 빛을 산란시키는 거친 표면을 가지고 있습니다. 해당 제품은 기판이 플루오르화 칼슘(CaF2) 소재인 버전과 셀렌화 아연(ZnSe) 소재인 버전이 있습니다. 플루오르화 칼슘 소재의 기판은 0.3 - 8.0μm 파장 대역에서 투과율이 좋고, 셀렌화 아연 소재의 기판는 0.6 - 12.0μm 파장 대역에서 투과율이 좋습니다. 해당 제품은 FTIR 시스템, 레이저 교정 시스템, 조명 확산 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작