제품이 장바구니에 추가됨

Infrared (IR) Equilateral Prisms

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • CaF2, Ge, ZnSe 기판
  • 파장 분리 용도에 적합
  • 시준 광원과 사용하도록 설계됨
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

Infrared (IR) Equilateral Prisms는 dispersion prism으로도 알려진 제품으로서 3개의 60° 동일각을 특징으로 하며 주로 파장 분리 용도에 사용됩니다. 이 프리즘은 플루오르화 칼슘(CaF2), 게르마늄(Ge), 셀렌화아연(ZnSe)과 같이 3가지 기판으로 공급됩니다. CaF2 equilateral prism은 낮은 굴절률과 0.2 – 7μm의 광대역 투과 범위를 제공하기 때문에 UV - IR 영역에서 높은 투과율을 필요로 하는 용도에 안성맞춤입니다. Ge equilateral prism은 11μm에서 4.002의 높은 굴절률과 함께 2 – 14μm의 투과 범위를 제공하며 광경로 길이를 극대화해야 하는 용도에 사용됩니다. ZnSe equilateral prism은 0.6 - 18μm 범위에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공하며 일반적으로 632.8nm HeNe 정렬 레이저 및 10.6μm 출력빔을 특징으로 하는 CO2 레이저 시스템에 결합하여 사용됩니다.

Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작