제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Infrared (IR) Handheld Devices

Infrared Viewer (350-1350nm), #36-083

Infrared Viewer (350-1350nm), #36-083 Infrared Viewer (350-1550nm), #36-084
×
  • 적외선(IR) 광원 관찰 및 적외선(IR) 레이저 정렬
  • 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
  • C-마운트 렌즈와 호환 가능

해당 제품은 전매특허품인 고해상도 이미지 컨버터와 광음극(photocathode) 배열을 이용하여 적외선(IR) 스펙트럼으로 가시광선(VIS) 이미지를 생성합니다. 제품에 포함된 대물렌즈와 접안렌즈를 통해 선명한 녹색 이미지를 손쉽게 관찰할 수 있습니다. 근접 촬영이나 검사 어플리케이션인 경우 대물렌즈 대신 C-마운트 이미징 렌즈 제품군 중에 선택하여 사용할 수 있습니다. 핸들의 베이스 부분에 ¼-20 마운트가 있어 위치 조절이 쉽고 활용도가 높습니다. 해당 제품은 제조 시 견고한 폴리카보네이트와 알루미늄이 사용됩니다. 두 제품 모델 모두 고정 시야 설정이 가능하며, 대물렌즈와 접안렌즈, 배터리, 편리한 보관 케이스도 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작