제품이 장바구니에 추가됨

Infrared (IR) Shortpass Filters

×
  • 넓은 적외선 파장 범위에서 85% 이상의 평균 투과율
  • 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율
  • 환경 및 의료 용도에 적합한 일반적인 파장

Infrared (IR) Shortpass Filters는 투과 대역에서 85% 이상의 평균 투과율 및 차단 대역에서 OD 3.0 이상의 차단율을 제공하도록 설계되었습니다. 3.95 - 13.3μm 범위의 컷오프 파장을 가진 이 숏패스 필터는 적외선 스펙트럼 전반에 걸쳐 커버리지를 제공합니다. 또한, 내구성이 뛰어난 코팅과 광학 품질의 실리콘 및 게르마늄 기판으로 제조되어 고품질 광학 부품을 위한 일반적인 클리닝 및 취급에도 견딜 수 있습니다. Infrared (IR) Shortpass Filters는 환경 과학, 생명 과학, 의료 진단 분야에 필요한 각종 이미징 및 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 이 필터를 Infrared (IR) Longpass Filters와 함께 사용하면, 맞춤형 bandwidth filter가 생성되어 광학 시스템을 정밀하게 조절할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작