제품이 장바구니에 추가됨

International Standard Microscope Objectives

×
  • RMS Thread Microscope와 사용하도록 설계
  • AR 코팅 처리된 옵틱
  • 4X - 100X의 배율 이용 가능

International Microscope Objectives 계열 전 제품은 RMS mounting thread를 이용하는 대다수의 주요 현미경 브랜드에 사용됩니다. 당사에서 취급하고 있는 제품은 DIN 45mm 규격으로, achromatic과 semi-plan 설계를 특징으로 합니다. Achromatic 디자인은 광대역 백색 광원을 위해 적절한 색상 보정 기능을 제공하며, 이에 반해 semi-plan 디자인은 가능한 가장 평평한 이미지의 시야를 생성하도록 하는 추가 기능을 제공합니다. International Standard Microscope Objectives에는 AR 코팅 처리된 옵틱이 포함되어 최대 투과율이 보장되고 광학 어셈블리 내부의 반사가 줄어듭니다. 20X - 100X 범위의 전체 대물렌즈는 앞쪽 끝단에 스프링이 장착되어 있어 슬라이드로 인한 손상을 방지할 수 있습니다.

참고: NA가 1.0 이상인 모든 100X 대물렌즈에는 oil immersion(#86-834)이 권장됩니다.

기술 정보

DIN Objectives - Achromatic
Magnification A B C
4X 23mm 24mm 21mm
10X 44.3mm 24mm 21.5mm
20X 47.5mm 24mm 22mm
40X 48.5mm 24mm 22mm
60X 48.1mm 24mm 22mm
100X 48.5mm 24mm 22mm
DIN Objectives - Micro-Plan
Magnification A B C
4X 34.3mm 25mm 21.5mm
10X 42.4mm 25mm 23mm
40X 48.1mm 25mm 23mm
100X 48.7mm 25mm 23mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작