제품이 장바구니에 추가됨

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
  •  첫 번째 표면의 고른 연마로 균일한 확산 제공
  • 낮은 굴절률로 처리량 극대화
  • 광대역 투과 범위

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers는 균일하게 미세 연마된 첫 번째 표면을 특징으로 함에 따라 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 고른 확산을 생성합니다. 최대 7000nm의 넓은 전송 범위를 제공하는 이 디퓨저는 다양한 간섭 광원 및 비간섭 광원과 함께 사용이 가능합니다. 플루오르화칼슘은 낮은 굴절률을 가지고 있어 무반사(AR) 코팅 처리 없이도 디퓨저의 처리량을 극대화합니다. IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers는 레이저 보정 시스템 및 VIS-IR 광원의 일반적인 확산 용도에 안성맞춤입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작