제품이 장바구니에 추가됨

ISP Optics Germanium (Ge) Windows

ISP Optics 상세 정보 보기
×
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 및 DLC 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 좋고 흡수율이 낮아 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 적외선 어플리케이션에 적합합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리를 할지 DLC 코팅 처리를 할지 선택할 수 있습니다. 강건설계 광학 부품을 꼭 사용해야 하는 열화상 이미징 시스템에 통합할 수 있습니다. 저마늄(Ge)은 열폭주 현상에 영향을 받기 때문에 온도가 높아지면 투과율이 낮아집니다. 따라서 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작